Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 6, 10 bar

088U0916

FH-PROX Manifold 6+6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX
MaterijalMesing
Merač protokaNe
Specifikacije
Vrednost
OpisFH-PROX Manifold 6+6
PretpodešavanjeNe
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaFH-PRO kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.405 Kilogram
Neto težina2.255 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473825