FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 7, 10 bar
088U0907
FH-PRO Manifold 7+7
088U0907
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Nije uključeno |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 7+7 |
| Materijal | Mesing |
| Merač protoka | Ne |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | FH-PRO Manifold 7+7 |
| Pretpodešavanje | Da |
| Probni pritisak [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Temperatura razvoda [°C] [Max] | 90 °C |
| Tip proizvoda | FH-PRO kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.986 Kilogram |
| Neto težina | 2.806 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235337 |