Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0904

FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 4, 10 bar

088U0904

FH-PRO Manifold 4+4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 4+4
MaterijalMesing
Merač protokaNe
Specifikacije
Vrednost
OpisFH-PRO Manifold 4+4
PretpodešavanjeDa
Probni pritisak [bar]16 bar
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Temperatura razvoda [°C] [Max]90 °C
Tip proizvodaFH-PRO kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.718 Kilogram
Neto težina1.593 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235276