Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Specifikacije
Vrednost
MaterijalMesing
OpisProject Manifold 7+7 without Shutoff
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Tip proizvodaFH-PRO kolektori

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.853 Kilogram
Neto težina2.673 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764