FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: FH-PRO kolektori
088U0896
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal | Mesing |
| Opis | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Tip proizvoda | FH-PRO kolektori |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.405 Kilogram |
| Neto težina | 2.255 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |