Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]0.600 bar
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
Specifikacije
Vrednost
MaterijalMesing
OpisProject Manifold 5+5 without Shutoff
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Tip proizvodaFH-PRO kolektori

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.034 Kilogram
Neto težina1.803 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466117