FH-PRO kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 4, 10 bar
088U0894
Project Manifold 4+4 without Shutoff
088U0894
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal | Mesing |
| Opis | Project Manifold 4+4 without Shutoff |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| Tip proizvoda | FH-PRO kolektori |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.642 Kilogram |
| Neto težina | 1.517 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466124 |