Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 8, 10 bar

088U0618

Kolektor za BasicPlus 8+8
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Kolektori (razdelnici i sabirnici)

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaKolektori i kompleti kolektora
Ispusni ventilNije uključeno
Material DescriptionBASICPLUS KOLEKTORSKI SET 8+8
MaterijalMesing
Merač protokaNe
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaBasicPlus manifolds
OpisKolektor za BasicPlus 8+8
Product line34
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
SCIP dosije br.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaBasicPlus kolektori
Veza ventilaDanfoss RA

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.4 Kilogram
Neto težina4.4 Kilogram
Zapremina3.24 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420117362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm