BasicPlus kolektori, Mesing, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 3, 10 bar
088U0613
Kolektor za BasicPlus 3+3
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Kolektori (razdelnici i sabirnici)
088U0613
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Kolektori i kompleti kolektora |
| Ispusni ventil | Nije uključeno |
| Material Description | BASICPLUS KOLEKTORSKI SET 3+3 |
| Materijal | Mesing |
| Merač protoka | Ne |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | BasicPlus manifolds |
| Opis | Kolektor za BasicPlus 3+3 |
| Product line | 34 |
| Radni pritisak [bar] [Max] | 10 bar |
| SCIP dosije br. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | BasicPlus kolektori |
| Veza ventila | Danfoss RA |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.736 Kilogram |
| Neto težina | 1.657 Kilogram |
| Zapremina | 1.208 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |