Danfoss logo
 On-wall version

Montirano na površini, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina [mm]130 mm
Grupa proizvodaFH ormari
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
MaterijalPocinkovani čelilk
OpisOn wall cabinet, width 1300 mm
Specifikacije
Vrednost
Product line34
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]1200.00 mm
Tip proizvodaMontirano na površini
Visina [mm]600 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina13.4 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540