Montirano na površini, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina [mm] | 130 mm |
| Grupa proizvoda | FH ormari |
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
| Materijal | Pocinkovani čelilk |
| Opis | On wall cabinet, width 420 mm |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 420.00 mm |
| Tip proizvoda | Montirano na površini |
| Visina [mm] | 600 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.54 Kilogram |
| Neto težina | 4.98 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 35.868 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477502 |