Danfoss logo
In-wall version

Ugradni, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaFH ormari
Material DescriptionIn-wall cabinet 975 x 600 x 110
MaterijalPocinkovani čelilk
OpisIn wall cabinet, width 975 mm
Opseg dubine [mm] [Max]145 mm
Opseg dubine [mm] [Min]108 mm
Specifikacije
Vrednost
Podesiv opseg visine [mm] [Max]675 mm
Podesiv opseg visine [mm] [Min]585 mm
Product line34
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]975.00 mm
Tip proizvodaUgradni

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9700 Gram
Neto težina9700 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina77.376 Liter
EAN/UPC5715162477489