Danfoss logo
In-wall version

Ugradni, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaFH ormari
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
MaterijalPocinkovani čelilk
OpisIn wall cabinet, width 805 mm
Opseg dubine [mm] [Max]145 mm
Opseg dubine [mm] [Min]108 mm
Specifikacije
Vrednost
Podesiv opseg visine [mm] [Max]675 mm
Podesiv opseg visine [mm] [Min]585 mm
Product line34
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]805.00 mm
Tip proizvodaUgradni

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.45 Kilogram
Neto težina8.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina65.807 Liter
EAN/UPC5715162477472