Danfoss logo
In-wall version

Ugradni, FH ormari, Pocinkovani čelilk, 445 mm

088X0910

In wall cabinet, width 445 mm

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaFH ormari
Material DescriptionIn-wall cabinet 445 x 600 x 110
MaterijalPocinkovani čelilk
OpisIn wall cabinet, width 445 mm
Opseg dubine [mm] [Max]145 mm
Opseg dubine [mm] [Min]108 mm
Specifikacije
Vrednost
Podesiv opseg visine [mm] [Max]675 mm
Podesiv opseg visine [mm] [Min]585 mm
Product line34
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]445.00 mm
Tip proizvodaUgradni

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6 Kilogram
Neto težina5.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina38.688 Liter
EAN/UPC5715162477458