Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 50, Unutrašnji navoj

003Z2236

USV-S DN 50, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 50
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN50, R 2", PN16
Materijal tela ventilaMesing
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisUSV-S DN 50, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaUSV-S
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.063 Kilogram
Neto težina1.99 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.484 Liter
EAN/UPC5710104082851