Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Unutrašnji navoj

003Z2232

USV-S DN 20, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 20
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Materijal tela ventilaMesing
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisUSV-S DN 20, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaUSV-S
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.385 Kilogram
Neto težina0.35 Kilogram
Zapremina0.689 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm