Set USV-M i USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Spoljnithread ISO 228/1
003Z2160
USV-M i USV-I set, DN 50, spoljni navoj
003Z2160
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | """USV-I/M set 50, G 2 1/4"""" A, PN 16" |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | USV-M i USV-I set, DN 50, spoljni navoj |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Set USV-M i USV-I |
| Tipovi priključka | Spoljnithread ISO 228/1G 2 ¼A |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.264 Kilogram |
| Neto težina | 4.264 Kilogram |
| Zapremina | 4.416 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |