Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M i USV-I, DN 50, Unutrašnji navoj ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

USV-M i USV-I set, DN 50, unutrašnji navoj

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 50
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material Description"USV-I/M set 50, R 2"""", PN 16"
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Specifikacije
Vrednost
OpisUSV-M i USV-I set, DN 50, unutrašnji navoj
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaSet USV-M i USV-I
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 7/1Rp 2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.33 Kilogram
Neto težina4.33 Kilogram
Zapremina4.669 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm