Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, G 2 ¼A; Spoljnithread ISO 228/1

003Z2154

USV-M DN 50, spoljašnji navoj, balansni ventil koji se može nadograditi

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]80 KPa
Dimenzija ventilaDN 50
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 50, G 2 1/4 A, PN16
Materijal tela ventilaMesing
Mogućnost nadogradnjeDa
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisUSV-M DN 50, spoljašnji navoj, balansni ventil koji se može nadograditi
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaUSV-M
Tipovi priključkaSpoljnithread ISO 228/1G 2 ¼A

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.142 Kilogram
Neto težina2.142 Kilogram
Zapremina2.506 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420083674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm