USV-M, DN 50, Unutrašnji navoj ISO 7/1; Rp 2
003Z2153
USV-M DN 50, unutrašnji navoj, balansni ventil koji se može nadograditi
003Z2153
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | "USV-M 50, R 2"""", PN16" |
| Materijal tela ventila | Mesing |
| Mogućnost nadogradnje | Da |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | USV-M 50, R 2"", PN16 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | USV-M DN 50, unutrašnji navoj, balansni ventil koji se može nadograditi |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310 |
| Skala za postavke | Ne |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | USV-M |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 7/1Rp 2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.194 Kilogram |
| Neto težina | 2.194 Kilogram |
| Zapremina | 2.466 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |