USV-I, DN 50, G 2 ¼A; Spoljnithread ISO 228/1
003Z2152
USV-I DN 50, spoljašnji navoj, ventil za podešavanje
003Z2152
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I 50, G 2 1/4, PN16 |
| Materijal tela ventila | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | USV-I DN 50, spoljašnji navoj, ventil za podešavanje |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | USV-I |
| Tipovi priključka | Spoljnithread ISO 228/1G 2 ¼A |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.141 Kilogram |
| Neto težina | 2.141 Kilogram |
| Zapremina | 2.506 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |