Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M i USV-I, DN 15, G ¾A; Spoljnithread ISO 228/1

003Z2146

USV-M i USV-I set, DN 15, spoljni navoj

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16
Specifikacije
Vrednost
OpisUSV-M i USV-I set, DN 15, spoljni navoj
Product line28
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaSet USV-M i USV-I
Tipovi priključkaSpoljnithread ISO 228/1G ¾A

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.71 Kilogram
Neto težina0.7 Kilogram
Zapremina0.77 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420083629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm