Set USV-M i USV-I, DN 32, Unutrašnji navoj ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
USV-M i USV-I set, DN 32, unutrašnji navoj
003Z2144
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 32, R 1 1/4"""", PN 16" |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | USV-M i USV-I set, DN 32, unutrašnji navoj |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Set USV-M i USV-I |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 7/1Rp 1 ¼ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.665 Kilogram |
| Neto težina | 2.665 Kilogram |
| Zapremina | 3.521 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |