Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Set USV-M i USV-I, DN 15, Unutrašnji navoj ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

USV-M i USV-I set, DN 15, unutrašnji navoj

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]1.60 m³/h
Material Description"USV-I/M set 15, R 1/2"""", PN16"
Specifikacije
Vrednost
OpisUSV-M i USV-I set, DN 15, unutrašnji navoj
Product line28
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaSet USV-M i USV-I
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 7/1Rp 1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.702 Kilogram
Neto težina0.702 Kilogram
Zapremina0.782 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm