USV-I, DN 32, Unutrašnji navoj ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2134
USV-I DN 32, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje
003Z2134
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 32 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | REG. VENTIL 32, R 1 1/4"", PN16 |
| Materijal tela ventila | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Ograničavanje protoka | Da |
| Opis | USV-I DN 32, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | USV-I |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 7/1Rp 1 ¼ |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.218 Kilogram |
| Neto težina | 1.218 Kilogram |
| Zapremina | 2.21 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082509 |
| Proposition 65 | No significant risk |