Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 25, Unutrašnji navoj ISO 7/1; Rp 1

003Z2133

USV-I DN 25, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionREG. VENTIL 25, R 1"", PN16
Materijal tela ventilaMesing
Specifikacije
Vrednost
Ograničavanje protokaDa
OpisUSV-I DN 25, unutrašnji navoj, ventil za podešavanje
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaUSV-I
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 7/1Rp 1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.73 Kilogram
Neto težina0.69 Kilogram
Zapremina1.077 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420082493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm