STV / STVL, 1½", Ženski NPT
065F8969
1-1/2" NPT brass balancing valve
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: STV / STVL
065F8969
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Cv-vrednost | 22.6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | 1½" |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Material Description | 1-1/2" NPT BRASS BALANCING VALVE |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | 1-1/2" NPT brass balancing valve |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | STV / STVL |
| Tipovi priključka | Ženski NPT |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.44 Kilogram |
| Neto težina | 1.44 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330580251695 |