MNF, DN 50, PN 25, Prirubnica
003Z1170
MNF DN 50 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MSV-F2
003Z1170
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 25 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 53.80 m³/h |
| Material Description | MNF DN 50 with test plugs PN 25 |
| Materijal tela ventila | Nodularni liv (EN-GJS 400-15) |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Opis | MNF DN 50 sa mernim priključcima PN25, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -10 °C |
| Tip proizvoda | MNF |
| Tipovi priključka | Prirubnica |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 9.325 Kilogram |
| Neto težina | 8.585 Kilogram |
| Zapremina | 14.535 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |