Danfoss logo
MSV-F2 003Z1062

MNF, DN 150, PN 16, Prirubnica

003Z1166

MNF DN 150 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MSV-F2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak preko ventila [kPa] [Max]150 KPa
Dimenzija ventilaDN 150
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]400.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F DN65
Materijal tela ventilaSivi liv (EN-GJL-250)
Merni priključciSa mernim priključcima
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-F2 MNF DN15-300
OpisMNF DN 150 sa mernim priključcima PN16, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaMNF
Tipovi priključkaPrirubnica

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina65.6 Kilogram
Neto težina53.1 Kilogram
Zapremina213.6 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5710104514512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm