MVT, DN 50, Unutrašnji navoj
003Z4086
MVT DN 50, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MVT
003Z4086
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 50 |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MVT DN 50 G2" int. thread |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | MVT DN 50, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | MVT |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.611 Kilogram |
| Neto težina | 2.6 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 3.356 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180583 |