Danfoss logo
MSV 003Z4000

MVT, DN 15, Unutrašnji navoj

003Z4080

MVT DN 15 LF, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: MVT

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionMVT DN 15 LF G1/2" int. thread
Materijal tela ventilaDZR mesing
Specifikacije
Vrednost
OpisMVT DN 15 LF, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.50 bar
Product line28
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaMVT
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.805 Kilogram
Neto težina0.805 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.35 Liter
EAN/UPC5702425180460