Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Unutrašnji navoj

003Z9993

Tip proizvoda: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Unutrašnji navoj, Ručno balansiranje

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
Materijal tela ventilaEcobrass
Merni priključciSa mernim priključcima
OpisMSV-BD PURE DN25 G1"
Specifikacije
Vrednost
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.50 bar
PriključciG 1"
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-BD PURE
Tip protokaN/A
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.072 Kilogram
Neto težina0.985 Kilogram
Zapremina1.37 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk