LENO MSV-BD PURE, DN 15, Unutrašnji navoj
003Z9991
Tip proizvoda: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Unutrašnji navoj, Ručno balansiranje
003Z9991
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 G�" |
| Materijal tela ventila | Ecobrass |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
| Opis | MSV-BD PURE DN15 G½" |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Priključci | G ½" |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | LENO MSV-BD PURE |
| Tip protoka | N/A |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.82 Kilogram |
| Neto težina | 0.816 Kilogram |
| Zapremina | 1.367 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508718 |
| Proposition 65 | No significant risk |