Set LENO MSV-BD i MSV-S, DN 40, Unutrašnji navoj ISO 228/1
003Z4055
MSV-BD i MSV-S set DN 40, unutrašnji navoj
003Z4055
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 250 KPa |
| Diferencijalni pritisak [kPa] [Min] | 3 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 40 |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN40 |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Opis | MSV-BD i MSV-S set DN 40, unutrašnji navoj |
| Označeni proizvod | No |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Priključci | G 1 ½" |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala za postavke | Da |
| Standard drenažne konekcije | BSPP |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | Set LENO MSV-BD i MSV-S |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 228/1 |
| Veličina drenažne konekcije [in] | NaN in |
| Vrednost protoka drenaže [l/h] | 208 L/h |
| Vrsta ispusnog priključka | Navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.348 Kilogram |
| Neto težina | 3.3 Kilogram |
| Zapremina | 7.142 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097305 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |