Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

Set LENO MSV-BD i MSV-S, DN 25, Unutrašnji navoj ISO 228/1

003Z4053

MSV-BD i MSV-S set DN 25, unutrašnji navoj

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max]250 KPa
Diferencijalni pritisak [kPa] [Min]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN25
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-BD+S DN15-DN50
OpisMSV-BD i MSV-S set DN 25, unutrašnji navoj
Označeni proizvodNo
Specifikacije
Vrednost
PriključciG 1"
Product line28
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Standard drenažne konekcijeBSPP
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaSet LENO MSV-BD i MSV-S
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 228/1
Veličina drenažne konekcije [in]NaN in
Vrednost protoka drenaže [l/h]316 L/h
Vrsta ispusnog priključkaNavoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.817 Kilogram
Neto težina1.817 Kilogram
Zapremina2.219 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420096988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm