LENO MSV-S, DN 20, Spoljni navoj
003Z4112
MSV-S DN 20, spoljni navoj, partner ventil
003Z4112
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Da |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN20 G1" ext. for fitting |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
| Merni priključci | Bez mernih priključaka |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-S DN15-DN50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | MSV-S DN 20, spoljni navoj, partner ventil |
| Priključci | G 1 A |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| Skala za postavke | Ne |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | LENO MSV-S |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.513 Kilogram |
| Neto težina | 0.471 Kilogram |
| Zapremina | 0.65 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420091839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |