Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Spoljni navoj

003Z4111

MSV-S DN 15, spoljni navoj, partner ventil

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciBez mernih priključaka
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-S DN15-DN50
Specifikacije
Vrednost
OpisMSV-S DN 15, spoljni navoj, partner ventil
PriključciG ¾ A
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Skala za postavkeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-S
Tipovi priključkaSpoljni navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.42 Kilogram
Neto težina0.419 Kilogram
Zapremina0.817 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm