Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 40, Unutrašnji navoj

003Z4015

MSV-S DN 40, unutrašnji navoj, partner ventil

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 40
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaDa
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]26.00 m³/h
Material DescriptionLOPTASTI VENTIL MSV-S DN40 G1 1/2'' UN
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciBez mernih priključaka
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-S DN15-DN50
Specifikacije
Vrednost
OpisMSV-S DN 40, unutrašnji navoj, partner ventil
PriključciRp 1½
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
Skala za postavkeNe
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-S
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.382 Kilogram
Neto težina1.185 Kilogram
Zapremina3.43 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420092058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm