LENO MSV-O, DN 20, Unutrašnji navoj ISO 7/1
003Z4022
MSV-O DN 20, unutrašnji navoj, fiksna venturi blenda, ventil sa ručnim predpodešavanjem
003Z4022
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 5.70 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN20 G¾" int. |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-O DN15-DN50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | MSV-O DN 20, unutrašnji navoj, fiksna venturi blenda, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
| Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Priključci | Rp ¾ |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | LENO MSV-O |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj ISO 7/1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.888 Kilogram |
| Neto težina | 0.816 Kilogram |
| Zapremina | 1.423 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |