Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15 LF, Unutrašnji navoj ISO 7/1

003Z4020

MSV-O DN 15 LF, unutrašnji navoj, fiksna venturi blenda, ventil sa ručnim predpodešavanjem

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [kPa] [Max]3 KPa
Dimenzija ventilaDN 15 LFLow flow
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN15 LF GŊ" int.
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-O DN15-DN50
Specifikacije
Vrednost
OpisMSV-O DN 15 LF, unutrašnji navoj, fiksna venturi blenda, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]2.50 bar
PriključciRp ½
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-O
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj ISO 7/1

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.79 Kilogram
Neto težina0.726 Kilogram
Zapremina2.138 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420096629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm