LENO MSV-B, DN 15, Niski protok, Spoljni navoj
003Z4131
MSV-B DN 15, spoljni navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
003Z4131
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 3.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN15 LF G¾" ext. for fitting |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | MSV-B DN 15, spoljni navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
| Priključci | G ¾ A |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | LENO MSV-B |
| Tip protoka | Niski protok |
| Tipovi priključka | Spoljni navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.729 Kilogram |
| Neto težina | 0.67 Kilogram |
| Zapremina | 1.356 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |