LENO MSV-B, DN 20, Unutrašnji navoj
003Z4032
MSV-B DN 20, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: LENO™ MSV-B
Preporučena zamena: 003Z7002
003Z4032
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zatvaranja | Da |
| Grupa proizvoda | Ručno balansiranje |
| Ispusna funkcija | Ne |
| Klasa pritiska | PN 20 |
| Kvs vrednosti [m³/h] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-B DN20 G3/4" int. |
| Materijal tela ventila | DZR mesing |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | MSV-B DN15-DN50 (1) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | MSV-B DN 20, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem |
| Priključci | Rp ¾ |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
| Skala za postavke | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip proizvoda | LENO MSV-B |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.784 Kilogram |
| Neto težina | 0.724 Kilogram |
| Zapremina | 1.434 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096445 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |