Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Unutrašnji navoj

003Z4031

MSV-B DN 15, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: LENO™ MSV-B

Preporučena zamena: 003Z7001

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Funkcija zatvaranjaDa
Grupa proizvodaRučno balansiranje
Ispusna funkcijaNe
Klasa pritiskaPN 20
Kvs vrednosti [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B DN15 Rp 1/2" int.
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaMSV-B DN15-DN50 (1)
Specifikacije
Vrednost
OpisMSV-B DN 15, unutrašnji navoj, ventil sa ručnim predpodešavanjem
PriključciRp ½
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Skala za postavkeDa
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-20 °C
Tip proizvodaLENO MSV-B
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.724 Kilogram
Neto težina0.594 Kilogram
Zapremina1.395 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm