Danfoss logo

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaRegulacioni i balansni ventili nezavisni od promene pritiska u sistemu
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 18mm
Merni priključciSa mernim priključcima
Nominalni protok [m³/h]0.200 m³/h
Specifikacije
Vrednost
OpisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Tip proizvodaAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Tip protokaNiski protok
Tipovi priključkaPres fiting 18 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.32 Kilogram
Neto težina3.285 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina28.532 Liter
EAN/UPC5715162731956