Danfoss logo

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaRegulacioni i balansni ventili nezavisni od promene pritiska u sistemu
Klasa pritiskaPN 16
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Merni priključciSa mernim priključcima
Nominalni protok [m³/h]0.700 m³/h
Specifikacije
Vrednost
OpisAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 1/2" int.
Product line28
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Temperatura medija [°C] [Max]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]0 °C
Tip proizvodaAB-QM 4.0 CO6 Flexo
Tip protokaNormal flow
Tipovi priključka1/2" Unutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.672 Kilogram
Neto težina3.672 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina28.532 Liter
EAN/UPC5715162731383