AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Niski protok
003Z1560
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
003Z1560
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Grupa proizvoda | Regulacioni i balansni ventili nezavisni od promene pritiska u sistemu |
| Klasa pritiska | PN 16 |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Merni priključci | Sa mernim priključcima |
| Nominalni protok [m³/h] | 0.200 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Product line | 28 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Temperatura medija [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 0 °C |
| Tip proizvoda | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Tip protoka | Niski protok |
| Tipovi priključka | 1/2" Unutrašnji navoj |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.672 Kilogram |
| Neto težina | 3.672 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162730928 |