NAVRTKA SA ZAPTIVKOM ZA ZATVARANJE DN32
065Z7004
NAVRTKA SA ZAPTIVKOM ZA ZATVARANJE DN32
065Z7004
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Material Description | CLOSING NUT WITH GASKET DN32 |
| Opis | NAVRTKA SA ZAPTIVKOM ZA ZATVARANJE DN32 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodaci za ostale ventile |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.387 Kilogram |
| Neto težina | 0.387 Kilogram |
| Zapremina | 0.243 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421518236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |