HOLENDERSKI SET DN40 PN16 un. navoj Rp1#
065Z0295
HOLENDERSKI SET DN40 PN16 un. navoj Rp1#
065Z0295
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Ostali ventili |
| Količina pakovanja | 1 |
| Material Description | HOLENDERSKI SET DN40 PN16 UN. NAVOJ RP1 |
| Materijal | Mesing |
| Opis | HOLENDERSKI SET DN40 PN16 un. navoj Rp1# |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Prečnik [mm] | 40 mm |
| Product line | 28 |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodaci za ostale ventile |
| Tipovi priključka | Unutrašnji navoj |
| Veličina priključka | Rp 1 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.438 Kilogram |
| Neto težina | 0.438 Kilogram |
| Zapremina | 0.247 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |