Danfoss logo
ABN A5 Pokretač za AB-QM, ON/OFF-product-category

ABN A5 Pokretač za AB-QM, ON/OFF

ABN A5 on/off termalni pokretač je specijalno konstruisan za primenu sa AB-QM ventilima DN10-32, za sisteme grejanja i hlađenja.
Pokretačem se može upravljati pomoću on/off ili PWM kontrolera koji prima informacije ili od sobnog termostata ili direktnog centralnog digitalnog upravljačkog sistema (DDC).

Features and benefits

  • Hod 5.0 mm
  • Dostupan je kao normalno zatvoren (NC) ili normalno otvoren (NO)
  • Potrošnja energije 1 W
  • Priključni kabl
  • Jednostavna ugradnja „na klik“
  • IP54 u svakom položaju ugradnje
  • “First-Open” funkcija
  • Kompaktan, malih dimenzija
  • Indikator stanja
  • Tih i ne zahteva održavanje