Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 25, Sa mernim priključcima, Unutrašnji navoj

003Z3911

RA-HC DN 25, unutrašnji navoj, sa mernim priključcima, regulacioni ventil

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 25
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaOstali ventili
Klasa pritiskaPN 16
Kvs vrednosti [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 Kvs 5,5 м3/ч
Materijal tela ventilaDZR mesing
Merni priključciSa mernim priključcima
Specifikacije
Vrednost
OpisRA-HC DN 25, unutrašnji navoj, sa mernim priključcima, regulacioni ventil
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]1.00 bar
Product line28
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max]100 °C
Temperatura medija [°C] [Min]-10 °C
Tip proizvodaRA-HC
Tipovi priključkaUnutrašnji navoj

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.606 Kilogram
Neto težina0.557 Kilogram
Zapremina0.562 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702420117416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm